Role rigide
Rola fixă 160 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența și durabilitatea necesare în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă și o durată de viață prelungită. Diametrul rotii este de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producătorii auto OEM, pentru cărucioare de producție și de platformă, precum și pentru diverse echipamente de transport.
Rola fixă 200 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența și durabilitatea necesare în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producătorii auto OEM, pentru cărucioare de producție și de platformă, precum și pentru diverse echipamente de transport.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența și durabilitatea necesare în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul rotii este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg. Produsul este destinat utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producătorii auto OEM, pentru cărucioare de producție și de platformă, precum și pentru diverse echipamente de transport.
Rola fixă 250 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența și durabilitatea necesare în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 250 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând rezistență maximă în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și durabilitate extinsă. Diametrul rotii este de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența și durabilitatea necesare în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și fiabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h și 320 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg. Această rolă este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producătorii auto OEM, pentru cărucioare de producție și de platformă, precum și pentru diverse echipamente de transport.
Rola fixă 160 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata dispune de un corp din aluminiu și o bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și fiabilă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la viteza de 4 km/h și 440 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 200 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența și durabilitatea necesare în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și fiabilă. Diametrul rotii este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Această roată este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producătorii auto OEM, pentru cărucioare de producție și de platformă, precum și pentru diverse echipamente de transport industrial.
Rola fixă 200 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, asigurând rezistență maximă în condiții industriale exigente. Roata este construită cu un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și durabilitate extinsă. Diametrul rotii este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata este construită cu un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și fiabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 600 kg. Această rolă este ideală pentru industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, precum și diverse echipamente de transport.
Rola fixă 160 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata este construită cu un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 700 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 150 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale. Roata are corpul realizat din poliamidă, iar banda de rulare este din poliuretan injectat, combinație care garantează o rulare lină și rezistența la uzură. Sistemul de rulare utilizează rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și durată de viață extinsă. Roata are un diametru de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații de transport și manevră.
Rola fixă 150 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale. Roata este construită cu corpul din poliamidă, conductivă electric, și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și de lungă durată. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații care necesită conductivitate electrică și performanțe ridicate.
Rola fixă 50 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale. Roata este construită din polipropilenă, conductiv electric, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, care garantează proprietăți antistatice și aderență optimă. Rulmentul simplu asigură funcționarea lină și fiabilă a rotii. Roata are un diametru de 50 mm, iar înălțimea totală a rolei este de 69 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații de transport și manevră.
Rola fixă 75 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea industrială. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a rolei măsoară 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 120 kg, făcând această rolă potrivită pentru diverse aplicații industriale și comerciale care necesită manevrarea materialelor cu încărcături medii.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 120 kg, făcând această rolă potrivită pentru diverse aplicații de transport și manevră în medii industriale și comerciale.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând această rolă potrivită pentru diverse aplicații de transport și manevră în medii industriale și comerciale.
Rola fixă 150 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea industrială. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a rolei măsoară 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și de lungă durată. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații de transport și manevră în medii industriale și comerciale.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea industrială. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Rola fixă 150 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și eficientă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații de transport și manevră.
Rola fixă 50 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie pentru rezistență optimă. Roata este construită din tablă de oțel și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile cu con pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 50 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 69 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 50 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, oferind rezistență și durabilitate optimă. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment simplu cu tub Spacer pentru funcționare lină și fiabilă. Diametrul roții este de 50 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 69 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 75 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitate și rezistență în timp. Roata cu diametrul de 75 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind echipată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Frequently Asked Questions
Avantajele roților fixe
Role rigide sunt proiectate pentru a asigura o mișcare stabilă și precisă, ceea ce le face alegerea perfectă pentru transportul pe distanțe lungi în linie dreaptă. Cu construcția lor rigidă, acestea oferă o rigiditate laterală excepțională. Atunci când sunt combinate cu două roți pivotante, acestea oferă o mișcare controlată, dar manevrabilă, asigurând atât direcția, cât și flexibilitatea.
Rotile fixe TENTE oferă diverse avantaje:
Mișcarea în linie dreaptă - Role rigide asigură o deplasare stabilă și precisă de-a lungul căilor drepte, fără rotire nedorită. Acest lucru le face perfecte pentru aplicații care necesită mișcare sigură și previzibilă.
Stabilitate ridicată - Designul lor rigid oferă o stabilitate laterală superioară în comparație cu roțile pivotante. Această stabilitate reduce riscul de răsturnare sau derivare, în special în cazul încărcăturilor grele.
Manevrabilitate controlată - Atunci când sunt asociate cu rotile pivotante, acestea permit mișcarea ghidată, dar flexibilă.
Capacitate de încărcare mai mare - Mai puține piese mobile înseamnă că pot suporta sarcini mai mari în comparație cu rotile pivotante similare.
Tipuri de roți fixe
Role rigide sunt disponibile într-o gamă largă de modele pentru a se potrivi diferitelor aplicații - de la manipularea încărcăturilor industriale grele până la asigurarea mobilității lină pentru echipamente mai mici. Fiecare tip este proiectat pentru a oferi avantaje unice, asigurând echilibrul corect de stabilitate, control și durabilitate pentru nevoile dvs. specifice. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune tipuri de roți fixe și avantajele acestora:
Roți fixe pentru sarcini grele
Aceste role sunt construite pentru aplicații solicitante, oferind o capacitate mare de încărcare și o durabilitate excepțională. Ideal pentru medii industriale, acestea asigură transportul sigur și stabil al mașinilor grele, echipamentelor sau mărfurilor mari. Rotile fixe TENTE pentru sarcini grele sunt disponibile până la o capacitate de încărcare de 15.000 kg.
Roți fixe mici
Rotile compacte, dar eficiente, mici, fixe sunt perfecte pentru echipamente ușoare și mobilier. Designul lor discret le face ideale pentru aplicații sensibile la spațiu, fără a compromite mișcarea lină. Cea mai mică roată fixă Compacta este disponibilă la o înălțime totală de 13,5 mm.
Roți fixe din cauciuc
Roțile fixe din cauciuc combină stabilitatea unui design fix cu performanța lină și silențioasă a roților din cauciuc. Banda de rulare din cauciuc asigură o absorbție excelentă a șocurilor, reduce zgomotul și protejează suprafețele sensibile ale podelei de deteriorare
Roți fixe cu frână
O alegere mai neconvențională, dar adesea solicitată, sunt roțile fixe cu frână. Pentru un plus de siguranță și control, aceste roți combină stabilitatea în linie dreaptă a unei roți fixe cu o frână sigură. Deoarece rotile fixe sunt combinate în mod predominant cu rotile pivotante - care sunt disponibile cu diferite mecanisme de blocare - rotile fixe necesită rareori un mecanism de blocare suplimentar. Role rigide cu frână sunt potrivite în special pentru aplicații care nu trebuie să permită nicio mișcare atunci când sunt staționare.
Role rigide sunt esențiale într-o mare varietate de domenii de aplicare, asigurând un transport stabil și fiabil în diferite industrii. În domeniul asistenței medicale, acestea se găsesc în mod obișnuit pe echipamente precum cărucioare de sterilizare, cărucioare pentru camere curate și cărucioare de rufe, unde transportul ghidat și stabil este esențial. În medii industriale, rotile fixe suportă utilaje grele, stivuitoare, sisteme automate de transfer și echipamente de atelier, oferind un transport durabil și sigur pe rute drepte. Mobilierul și aplicațiile mobile se bazează, de asemenea, pe ele pentru scaune de birou, cuști cu role, cărucioare de cumpărături, cărucioare de catering și echipamente de călătorie, unde stabilitatea și precizia sunt la fel de importante. Indiferent de segment, rotile fixe combină construcția robustă cu performanțele fiabile pentru a satisface o gamă largă de nevoi de mobilitate.