Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Agila este o soluție de mobilitate robustă, echipată cu o placă pătrată pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații intensive. Roata are un diametru de 50 mm și este construită cu corp din polipropilenă, oferind ușurință și rezistență la coroziune, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care garantează aderență și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație fluidă și o funcționare fiabilă pe termen lung. Înălțimea totală a rolei este de 69 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de transport și mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, permițând manipularea unor sarcini substanțiale, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță sigură în deplasări continue. Rola Agila este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, fiind o alegere fiabilă pentru mediile medicale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2478PJI050P41-55
EAN
4031582030013
Număr material S4
990003898
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Lățime totală
35 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
69 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,09 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă pătrată
Diametru orificiu placă
6,3 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
44 mm
Lungime orificiu placă (minim)
38,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
44 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
38,5 mm
Lungime placă
55 mm
Lățimea plăcii
55 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
27 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
19 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
19 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Gri argintiu (RAL7001)