Rola fixă 200 mm
Zeta
Număr comandă:
990838076
EAN:
4031582337563
Numărul produsului:
4688ITP200P63 soft cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală în aplicații exigente. Roata, cu diametrul de 200 mm, este construită cu bandă de rulare din poliuretan turnat și corp din aluminiu, oferind o combinație optimă între ușurință și rezistență. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată garantează o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și uzura. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, asigurând suport robust pentru aplicații staționare și semi-dinamice. Pentru operațiuni dinamice, rola fixă Zeta suportă 560 kg la o viteză de 6 km/h și 700 kg la o viteză de 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de cerințele de viteză și sarcină. Această rola este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic