Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Zeta reverse este o rolă pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc, concepută pentru aplicații solicitante, de la industria aerospațială și echipamentele de aeroport până la producătorii auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă și echipamentele de transport. Sistemul de fixare este o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a rolei pe structura echipamentului. Carcasa rolei este realizată din tablă de oțel, foarte grea, ce oferă rigiditate și protecție mecanică ridicată, iar ansamblul pivotant este prevăzut cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, pentru o rotire precisă și lină în jurul axei verticale. Roata are un diametru de 200 mm, este echipată cu un rulment cu bile de precizie pentru o rulare silențioasă și eficientă, iar banda de rulare este din poliuretan turnat, iar corpul roții este din aluminiu, combinând ușurința cu rezistența. Înălțimea totală a rolei este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 560 kg la 6 km/h și de 700 kg la 4 km/h.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
468BITP200P63 soft cv
EAN
4031582398427
Număr material S4
990860901
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
560 kg
Capacitate de încărcare statică
1400 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
4 kg
Nume produs
Zeta reverse
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
322 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
161 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri trafic A (RAL7042)
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
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Aliniere automată
Când este ridicată, roata se aliniază automat în direcția de mers
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta este o Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală, concepută pentru manipulare industrială și transport. Fixarea se realizează printr-o Placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă pe structura echipamentului. Lagărul pivotant are Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, iar carcasa este din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 200 mm și un Rulment cu bile de precizie pentru rotire lină. Banda de rulare este din Poliuretan, Turnată, iar corpul roții este din Aluminiu. Înălțimea totală este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg. Sarcina dinamică este de 560 kg la 6 km/h și de 700 kg la 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă și echipamentelor de transport.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Rola pivotantă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală, iar sistemul de pivotare este dotat cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă, pentru a se adapta la diverse medii de lucru. Roata are un diametru de 200 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează rotație lină și fiabilă. Corpul roții este realizat din aluminiu, ceea ce contribuie la reducerea greutății totale fără compromiterea rezistenței mecanice. Dimensiunea totală a rolei este de 240 mm în înălțime, permițând integrarea ușoară în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 560 kg la 6 km/h și 700 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru aplicații diverse. Rola Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamente de transport general, fiind o alegere fiabilă pentru mediile industriale exigente.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta este un component destinat sarcinilor grele, integrat în sisteme de rulare industriale. Montarea și fixarea în structura echipamentului se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură stabilitatea ansamblului. Carcasa din tablă de oțel, foarte grea, include un lagăr pivotant cu două curse cu bile, rezistent sau inoxidabil. Roata, cu diametru de 200 mm, are rulment cu bile de precizie, banda de rulare din poliuretan turnat și corp din aluminiu. Înălțimea totală a ansamblului, dimensiunea de gabarit principală, este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, iar cea dinamică este de 560 kg la 6 km/h, respectiv 700 kg la 4 km/h. Aplicațiile includ industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producătorii auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentele de transport.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variante
Rola fixă 200 mm
Rola fixă 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și stabilitate structurală în aplicații exigente. Roata, cu diametrul de 200 mm, este construită cu bandă de rulare din poliuretan turnat și corp din aluminiu, oferind o combinație optimă între ușurință și rezistență. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată garantează o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și uzura. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, asigurând suport robust pentru aplicații staționare și semi-dinamice. Pentru operațiuni dinamice, rola fixă Zeta suportă 560 kg la o viteză de 6 km/h și 700 kg la o viteză de 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de cerințele de viteză și sarcină. Această rola este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general, unde fiabilitatea și performanța sunt esențiale.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverse este o Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc, destinată aplicațiilor industriale cu sarcini ridicate. Fitingul este o Placă dreptunghiulară, utilizată pentru montarea rigidă a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa are un lagăr pivotant cu Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, iar corpul carcasei este realizat din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are un diametru de 200 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din Poliuretan, Turnată, iar corpul roții din Aluminiu. Dimensiunile de gabarit includ o înălțime totală de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, iar capacitatea dinamică este de 560 kg la viteza de 6 km/h și de 700 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg