Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în mediile de lucru exigente. Roata, cu diametrul de 250 mm, este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact, și este montată pe un rulment cu bile de precizie care garantează rotație lină și eficientă. Corpul roții este realizat din aluminiu, combinând ușurința cu rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sistemele de transport existente. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, asigurând stabilitate maximă în poziție fixă, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Rola Zeta este destinată aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și platforme, precum și echipamentelor de transport general, oferind fiabilitate și performanță în condiții de utilizare intensă.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
4688ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337570
Număr material S4
990837840
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Lățime totală
117 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Înălțime totală
290 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
3,54 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
117 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri trafic A (RAL7042)
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Roata Novatech este o roata pentru castor cu diametru de 250 mm, conceputa pentru aplicatii industriale cu cerinte ridicate de performanta. Corpul roatii este fabricat din aluminiu, oferind o combinatie optima intre rezistenta si usurinta, iar banda de rulare este realizata din poliuretan turnat, cu o latime de 55 mm, asigurând o aderență excelentă și durabilitate pe diverse suprafete. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotire lina și eficienta. Dimensiunile principale includ un diametru de 250 mm, o lungime a butucului de 60 mm și un orificiu de ax cu diametru de 25 mm. Capacitatea de incarcare statica este de 2000 kg, iar capacitatea dinamica variaza in functie de viteza de deplasare: 800 kg la 6 km/h și 1000 kg la 4 km/h, permitand utilizarea acestei roati in diverse aplicatii de transport si manipulare a sarcinilor.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care integrează un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru a asigura durabilitate în medii diverse. Roata are un diametru de 250 mm și este construită din aluminiu pentru corpul de bază, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, care oferă o aderență excelentă și o uzură redusă. Rulmentul roții este de tip cu bile de precizie, garantând o rotație lină și fiabilă în condiții de exploatare intensă. Înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Rola Zeta este destinată aplicațiilor exigente din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și platforme, precum și echipamentelor de transport, unde fiabilitatea și performanța sunt critice.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component pentru sarcini grele, destinat manipulării precise în medii industriale. Fixarea se realizează prin intermediul unei plăci dreptunghiulare. Carcasa este din tablă de oțel, foarte grea, și include un lagăr de pivotare cu dublă cursă cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are diametrul de 250 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, bandă de rulare din poliuretan turnat și corp din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 640 kg la o viteză de 6 km/h și de 800 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este recomandat pentru industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, precum și echipamente de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 250 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Roata pivotantă Zeta, de tip Rolă cu Blocare totală, este destinată sistemelor de transport cu sarcini mari. Fixarea se realizează printr-o Placă dreptunghiulară, pentru o montare stabilă. Carcasa are un lagăr pivotant cu Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, și este realizată din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 250 mm, este prevăzută cu Rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din Poliuretan, Turnată, iar corpul din Aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Construcția asigură o funcționare fiabilă în condiții solicitante. Sarcina statică admisă este de 1600 kg, iar sarcina dinamică este de 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Aplicații: industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, echipamente de transport.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg