Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 250 mm
Zeta
Număr comandă:
990838072
EAN:
4031582337617
Numărul produsului:
4687ITP250P63 soft cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Zeta, de tip Rolă cu Blocare totală, este destinată sistemelor de transport cu sarcini mari. Fixarea se realizea...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Zeta, de tip Rolă cu Blocare totală, este destinată sistemelor de transport cu sarcini mari. Fixarea se realizează printr-o Placă dreptunghiulară, pentru o montare stabilă. Carcasa are un lagăr pivotant cu Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, și este realizată din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 250 mm, este prevăzută cu Rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din Poliuretan, Turnată, iar corpul din Aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Construcția asigură o funcționare fiabilă în condiții solicitante. Sarcina statică admisă este de 1600 kg, iar sarcina dinamică este de 640 kg la 6 km/h și 800 kg la 4 km/h. Aplicații: industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, echipamente de transport.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic