Rola fixă 125 mm
Agila
EAN:
4031582362244
Numărul produsului:
2478PIP125P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea industrială. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale