- Acasă
- Role și roți
- Roți de înaltă calitate
- Roți după Capacitatea de Încărcare
-
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Roți rezistente
Roată 85 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 85 mm și o lățime a benzii de rulare de 75 mm, fabricată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, oferind performanțe robuste pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență ridicată.
Roată 85 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 85 mm și o lățime a benzii de rulare de 90 mm, realizată din polipropilenă moale, în timp ce materialul corpului este nedefinit. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteză: 800 kg la 4 km/h și 640 kg la 6 km/h, oferind performanțe optime pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și rezistență.
Roată 75 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 75 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, realizată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, oferind performanțe robuste pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență.
Roată 75 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 75 mm și o lățime a benzii de rulare de 60 mm, fabricată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit. Capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1100 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate.
Roată 75 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 75 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm, fabricată din polipropilenă moale. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Materialul corpului este nedefinit, iar această roată este destinată utilizării în aplicații industriale unde sunt necesare performanțe ridicate de susținere a greutății.
Roată 78 mm
Roata Novatech este fabricată cu bandaj din polipropilenă moale și prezintă un diametru de 78 mm cu o lățime a benzii de rulare de 78 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 700 kg la viteza de 4 km/h și 840 kg la viteza de 6 km/h. Materialul corpului este nedefinit, iar această roată este destinată utilizării în aplicații industriale care necesită rezistență ridicată.
Roată 80 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 62 mm, fabricată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg, oferind performanțe robuste pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență ridicată.
Roată 80 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 75 mm, fabricată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit conform specificațiilor tehnice. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la o viteză maximă de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 82 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 82 mm și o lățime a benzii de rulare de 62 mm, fabricată din polipropilenă moale. Materialul corpului este nedefinit conform specificațiilor tehnice. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la o viteză maximă de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg, oferind o soluție robustă pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 82 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 82 mm și o lățime a benzii de rulare de 68 mm, fabricată din polipropilenă moale. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Materialul corpului este nedefinit, iar această roată este destinată utilizării în aplicații industriale unde sunt necesare performanțe ridicate de susținere a greutății.
Roată 82 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 82 mm și o lățime a benzii de rulare de 100 mm, realizată din polipropilenă moale, în timp ce materialul corpului este nedefinit. Această roată oferă o capacitate de încărcare dinamică de 800 kg la o viteză de 3 km/h și o capacitate de încărcare statică de 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate în condiții de utilizare intensivă.
Roată 85 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 85 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm, fabricată din polipropilenă moale. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Materialul corpului este nedefinit, iar această roată este destinată utilizării în aplicații industriale unde sunt necesare performanțe ridicate de susținere a sarcinilor.
Roată 100 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm, fabricată din polipropilenă moale, în timp ce materialul corpului este nedefinit. Această roată oferă o capacitate de încărcare dinamică de 500 kg la o viteză de 3 km/h și o capacitate de încărcare statică de 1000 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate în mișcare și în repaus.
Roată 82 mm
Roata Novatech este concepută cu un diametru de 82 mm și o lățime a benzii de rulare de 96 mm, fabricată din polipropilenă moale, în timp ce materialul corpului este nedefinit. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1500 kg, oferind performanțe robuste pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate în condiții de utilizare intensivă.
Roată 200 mm
Roata Elastech este fabricată din oțel și fier, cu anvelopă elastică neagră vulcanizată, având diametrul de 200 mm și lățimea de 75 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică variază între 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la 6 km/h. Această roată este destinată sistemelor AMR, sistemelor naveta automatizate, producătorilor auto OEM, cărucioarele de catering, construcțiilor de containere și multe alte aplicații industriale.
Roată 200 mm
Roata Duratech este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Dimensiunile includ un diametru de 200 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20,1 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg. Aplicațiile principale cuprind producători auto OEM, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, construcții de mașini, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, precum și echipamente de transport.
Roată 82 mm
Roata Duratech este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții. Dimensiunile includ un diametru de 82 mm, lățimea benzii de rulare de 88 mm, lungimea butucului de 90 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 900 kg la viteza de 3 km/h și o capacitate statică de 1800 kg. Aplicațiile includ producători auto OEM, construcții de containere, sisteme electronice, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 150 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică variază între 500 kg la 4 km/h și 400 kg la 6 km/h. Roata este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, producători auto OEM și echipamente medicale.
Roată 150 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 150 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, producători auto OEM și echipamente medicale.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 250 mm și un rulment cu bile de precizie. Orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 62 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la 6 km/h, cu o capacitate statică maximă de 2880 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 82 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 70 mm și diametrul de 82 mm. Roata dispune de rulment cu bile de precizie sigilat, diametrul orificiului pentru axă este de 17 mm, iar lungimea butucului măsoară 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1400 kg. Această roată este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv sistemelor AGV și AMR, echipamentelor medicale, stivuitoarelor și sistemelor logistice automatizate.
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 60 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 65 mm, cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 3 km/h, respectiv capacitatea statică de 1400 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 75 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 75 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, diametrul orificiului pentru osie este de 25 mm, iar lungimea butucului măsoară 50 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1100 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, construcții de mașini și diverse sisteme de transport industrial.
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 55 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 630 kg la viteza de 3 km/h, cu o capacitate statică de 1260 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.
Întrebări frecvente
Avantajele roților cu Rola pentru sarcini grele
Roți rezistente sunt proiectate pentru aplicații solicitante în care fiecare roată trebuie să suporte în mod fiabil între 500 kg și 1.500 kg, rulând în același timp lin și stabil. Roțile noastre sunt construite cu materiale armate și componente robuste, asigurând performanțe de lungă durată chiar și în cele mai dificile medii. Performanța depinde de întregul sistem, astfel încât roata trebuie să fie asociată cu o carcasă de roată cu o nominalizare adecvată, rulmentul potrivit și un concept de butuc/axă care să se potrivească ciclului de funcționare individual și condițiilor de podea. Roțile cu roți grele TENTE oferă o varietate de avantaje cheie:
Capacitate mare de încărcare - Corpul roții, butucii și materialele benzii de rulare sunt proiectate pentru a transporta greutăți substanțiale fără deformări excesive, menținând roata rotundă sub sarcini statice și dinamice. Împerecherea corectă cu carcasa asigură sarcina finală admisă și stabilitatea laterală a ansamblului.
Mișcare stabilă - Geometria optimizată a benzii de rulare și rulmenții de înaltă calitate scad rezistența la pornire și la rulare, astfel încât sarcinile grele pot fi deplasate cu mai puțin efort de împingere/tragere. Selectarea unei benzi de rulare mai largi si a diametrului adecvat al rotii imbunatateste stabilitatea liniei drepte si minimizeaza vibratiile pe trasee mai lungi.
Durabilitate sporită - benzile de rulare rezistente la uzură și centrele robuste rezistă abraziunii, tăierii/ruperii și impactului. Acest lucru prelungește durata de viață pe pardoseli dure, la praguri și în fluxurile de lucru stop-start.
Valoare optimizată a ciclului de viață — Opțiunile cu rulmenți etanși sau protejați, unsori adecvate temperaturii și componente rezistente la coroziune ajută la menținerea performanței între intervalele de întreținere. Combinația dintre durata lungă de uzură și efortul ergonomic redus se traduce într-un cost total stabil de proprietate.
Tipuri de roți grele
Roțile cu roți grele sunt disponibile într-o gamă largă de modele pentru a satisface diferite cerințe de sarcină, condiții de podea și alte cerințe de mediu. Indiferent dacă prioritatea dvs. este reducerea zgomotului, rezistența la abraziune, protecția la descărcarea electrică sau spălarea, există o configurație potrivită. Selectând combinația potrivită de materialul roții, dimensiunea roții, tipul rulmentului și tipul de carcasă cu care să asociați roata grea, puteți optimiza atât performanța, cât și durata de viață pentru aplicația dvs. specifică. Mai jos sunt câteva dintre tipurile de roți cu roți grele utilizate în mod obișnuit și avantajele lor cheie:
Roți mici pentru Rola pentru sarcini grele
Atunci când spațiul de instalare este îngust, dar încărcăturile sunt substanțiale, roțile cu profil redus pentru roți grele oferă o capacitate impresionantă cu o înălțime totală minimă. Roțile TENTE TOP din poliamidă rezistentă îmbină corpul roții rigide din poliamidă și banda de rulare, cu rulmenți cu bile de precizie și un interval de temperatură de -40 până la +80 °C. Capacitățile tipice ajung la 600 kg la Ø80 mm, 720 kg la Ø100 mm și 840 kg la Ø125 mm pe roată, ceea ce le face ideale acolo unde soluțiile cu construcție redusă trebuie să suporte în continuare o greutate serioasă. Aceste roți sunt disponibile și în diametre mai mari ale roților, dacă este necesar pentru aplicații care oferă mai mult spațiu de instalare. Împerecherea cu o carcasă nominală adecvată asigură sarcina finală admisă și stabilitatea laterală pentru aplicație.
Roți de Rola din cauciuc pentru sarcini grele
Roțile de cauciuc rezistente sunt alese atunci când amortizarea șocurilor și protecția pardoselii sunt la fel de importante ca sarcina nominală. Cu centuri din fontă sau oțel și anvelope elastice vulcanizate sau benzi de rulare din cauciuc solid, acestea combină laminarea conformă cu durabilitatea industrială. Roțile TENTE FVP (centru din fontă, cauciuc solid 67 Shore A) oferă capacități de 600 kg la Ø200 mm, 810 kg la Ø250 mm și până la 960 kg la Ø300 mm. Pentru centrele din oțel presat și o bandă de rulare elastică vulcanizată asociată cu un rulment cu bile de precizie, seria SEP oferă până la 600 kg la Ø200 mm. Selectați diametrul și construcția centrală pentru a echilibra capacitatea de încărcare, comportamentul vibrațiilor și durata de viață - apoi asociați cu o carcasă potrivită pentru gradul de asamblare necesar.
Roți poliuretanice grele
Roțile din poliuretan de mare capacitate oferă o rezistență foarte scăzută la rulare și rezistență ridicată la uzură sub sarcini susținute - potrivite pentru rulări lungi, cicluri repetate de pornire-oprire și pardoseli industriale netede. Gama de roți TENTE FCP/ICP Ultratech combină centrele din fontă sau aluminiu cu poliuretan turnat premium. Capacitățile reprezentative sunt de 800 kg pe roată la Ø160—200 mm, cu versiuni adaptate pentru viteze mai mari de până la 16 km/h. Combinația potrivită de diametru al roții, profilul benzii de rulare și precizia rulmentului - împreună cu o carcasă evaluată pentru ciclul de funcționare - asigură o manevrabilitate previzibilă și un interval de service lung chiar și în condiții de utilizare solicitantă.
Domenii de aplicare pentru roți grele
Roțile cu roți grele sunt utilizate într-o gamă largă de industrii, unde mobilitatea durabilă și capacitățile mari de încărcare sunt integrale. Roțile noastre combină suportul fiabil cu precizia și flexibilitatea pentru a susține chiar și cele mai complexe provocări și cele mai dificile medii. Roți rezistente sunt esențiale în medii industriale. Centrele de depozitare și logistică le folosesc pentru transportul și depozitarea obiectelor grele folosind aplicații precum cărucioare pentru paleți, cuști cu role, unități de rafturi grele și multe altele, asigurând astfel manipularea eficientă a mărfurilor. În mediile medicale și de laborator, acestea suportă dispozitive mari, echipamente de diagnosticare, unități de sterilizare și stații de lucru mobile care necesită manevre precise și construcții compatibile cu igiena. Spațiile comerciale și comerciale le folosesc, de exemplu, sub unități de afișare grele și contoare mobile, unde repoziționarea în siguranță și îngrijirea podelei sunt esențiale. Pe șantierele de construcții și aplicațiile exterioare, roțile grele transportă schele mobile, căruțe de scule și platforme de transport pe suprafețe mai dure și sarcini de șoc mai mari.