Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata pentru castor cu diametru de 78 mm si banda de rulare cu latime de 78 mm, confectionata din Polipropilena, moale. Aceasta roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1400 kg. In regim dinamic, capacitatea de incarcare este de 840 kg la viteza de 6 km/h sau de 700 kg la viteza de 4 km/h. Corpul rotii este realizat din material nedefinit, asigurand o solutie robusta pentru aplicatii de transport si mobilitate industriala.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
RK.ETP078x78-Ø47x16
EAN
4031582330069
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
700 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
840 kg
Capacitate de încărcare statică
1400 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,67 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Nedefinit
Material al benzii de rulare
Polipropilenă , moale
Diametru Rulment cu bile
47 mm
Lățime Rulment cu bile
16 mm
Benză de rulare
78 mm
Diametru
78 mm
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
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure