Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu roti pivotante, caracterizata prin diametrul de 82 mm si o banda de rulare cu latimea de 96 mm confectionata din polipropilena moale. Aceasta roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1500 kg si o capacitate de incarcare dinamica de 750 kg la o viteza de 3 km/h, fiind astfel adecvata pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate structurala.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
RK.ETP082x96-Ø52x14
EAN
4031582330656
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
750 kg
Capacitate de încărcare statică
1500 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Novatech
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Nedefinit
Material al benzii de rulare
Polipropilenă , moale
Diametru Rulment cu bile
52 mm
Lățime Rulment cu bile
14 mm
Benză de rulare
96 mm
Diametru
82 mm
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
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure