Roată 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369519
Numărul produsului:
RK.ETP075x80-Ø47x14
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Alunecare lină
Roata Novatech este o roata pentru castor cu diametru de 75 mm si banda de rulare cu latime de 80 mm, fabricata din polipropilen...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata pentru castor cu diametru de 75 mm si banda de rulare cu latime de 80 mm, fabricata din polipropilena moala. Aceasta roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1400 kg si o capacitate de incarcare dinamica de 700 kg la o viteza de 3 km/h. Corpul rotii este realizat din material nedefinit, iar designul acesteia o face potrivita pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate si stabilitate.
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
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure