Roată 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369502
Numărul produsului:
RK.ETP075x60-Ø47x14
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Alunecare lină
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu role. Aceasta prezinta un diametru de 75 mm si o ban...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu role. Aceasta prezinta un diametru de 75 mm si o banda de rulare cu latimea de 60 mm, confectionata din polipropilena moala, care asigura o aderenta optima si o amortizare eficienta a socurilor. Capacitatea de incarcare statica a acestei roti este de 1100 kg, permitand transportul unor sarcini substantiale in conditii de stationare, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 550 kg la o viteza de deplasare de 3 km/h, garantand performante fiabile in aplicatii de mobilitate continua.
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
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure