Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu role, avand un diametru de 75 mm si o banda de rulare cu latimea de 50 mm confectionata din polipropilena moala. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1000 kg, in timp ce capacitatea dinamica atinge 500 kg la o viteza de deplasare de 3 km/h. Corpul rotii este realizat din material nedefinit, iar designul acesteia o face potrivita pentru aplicatii industriale care necesita o buna stabilitate si durabilitate in conditii de utilizare normala.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
RK.ETP075x50-Ø47x12
EAN
4031582369496
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,55 kg
Nume produs
Novatech
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Nedefinit
Material al benzii de rulare
Polipropilenă , moale
Diametru Rulment cu bile
47 mm
Lățime Rulment cu bile
12 mm
Benză de rulare
50 mm
Diametru
75 mm
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
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure