Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in sisteme de castor, fabricata din poliamida grea, cu un diametru de 82 mm si o banda de rulare cu latimea de 88 mm, identica cu materialul corpului rotii. Roata este echipata cu un rulment cu bile de precizie si prezinta o lungime a butucului de 90 mm, cu un orificiu de ax de 20 mm diametru. Capacitatea de incarcare statica a acestei roati este de 1800 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 900 kg la o viteza de 3 km/h. Roata Duratech este destinata unei game largi de aplicatii, inclusiv producatori auto OEM, constructii de containere, sisteme electronice si tehnologie pentru camere curate, constructii de masini, carucioare de productie si de platforma, cuscti rulante, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, precum si echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
TOP082x88-Ø20 HL90
EAN
4031582322613
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
900 kg
Capacitate de încărcare statică
1800 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,55 kg
Nume produs
Duratech
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Tip rulment
6204ZV
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
90 mm
Benză de rulare
88 mm
Diametru
82 mm
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă