Roată 80 mm
Novatech
EAN:
4031582369526
Numărul produsului:
RK.ETP080x62-Ø47x18
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Alunecare lină
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu role. Aceasta prezinta un diametru de 80 mm si o lat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu role. Aceasta prezinta un diametru de 80 mm si o latime a benzii de rulare de 62 mm. Banda de rulare este confectionata din polipropilena moala, asigurând o bună aderență și durabilitate în aplicații standard. Roata suporta o capacitate de sarcina statica de 1200 kg și o capacitate de sarcina dinamica de 600 kg la o viteza de 3 km/h. Corpul roatii este realizat din material nedefinit, iar dimensiunile compacte o fac potrivita pentru diverse configuratii de castor industrial.
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
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure