Roată 85 mm
Novatech
EAN:
4031582369571
Numărul produsului:
RK.ETP085x80-Ø47x15,5
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Alunecare lină
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu roti pivotante, caracterizata prin diametrul de 85 m...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu roti pivotante, caracterizata prin diametrul de 85 mm si o banda de rulare cu latimea de 80 mm realizata din polipropilena moale. Aceasta roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1600 kg si o capacitate de incarcare dinamica de 800 kg la o viteza de 3 km/h, fiind astfel potrivita pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate in transportul de sarcini grele.
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
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure