Roată 85 mm
Novatech
EAN:
4031582330809
Numărul produsului:
RK.ETP085x75-Ø47x15
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Alunecare lină
Roata Novatech este o roată pentru cărucior cu diametru de 85 mm și lățime de bandă de rulare de 75 mm, fabricată din polipropil...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roată pentru cărucior cu diametru de 85 mm și lățime de bandă de rulare de 75 mm, fabricată din polipropilenă moale. Aceasta suportă o capacitate de încărcare statică de 1400 kg și o capacitate de încărcare dinamică de 700 kg la o viteză de 3 km/h. Materialul corpului roții este nedefinit în specificațiile tehnice disponibile. Această roată este proiectată pentru aplicații industriale și comerciale care necesită o soluție de transport robust și fiabil.
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
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure