Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Elastech este o roată pentru cărucior cu diametru de 200 mm și lățime de bandă de rulare de 75 mm, fabricată din oțel și fier cu anvelopă elastică neagră vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 500 kg la viteza de 6 km/h și 600 kg la viteza de 4 km/h. Această roată este destinată unei largi game de aplicații industriale, inclusiv sisteme AMR, sisteme navetă automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
EEZ 200x75-Ø100 DG
EAN
4031582318333
Număr material S4
199830872
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,31 kg
Nume produs
Elastech
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
68 Pe malul A
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Diametrul găurii Axă
100 mm
Lungime butuc
75 mm
Benză de rulare
75 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
75 mm
Lagăr
Orificiu, neprelucrat
Roată
Jet negru (similar RAL9005)
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor