Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu role. Aceasta prezinta un diametru de 82 mm si o banda de rulare cu latimea de 62 mm, confectionata din polipropilena moala, care asigura o aderenta optima si o amortizare eficienta a socurilor. Capacitatea de incarcare statica a acestei roti este de 1200 kg, permitand suportarea unor sarcini importante in conditii de stationare, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 600 kg la o viteza de deplasare de 3 km/h, facand-o ideala pentru aplicatii de transport moderat in medii industriale si comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
RK.ETP082x62-Ø47x13
EAN
4031582330397
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
600 kg
Capacitate de încărcare statică
1200 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Nume produs
Novatech
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Nedefinit
Material al benzii de rulare
Polipropilenă , moale
Diametru Rulment cu bile
47 mm
Lățime Rulment cu bile
13 mm
Benză de rulare
62 mm
Diametru
82 mm
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
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure