Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii pe rotile pivotante, cu diametrul de 85 mm si latime de banda de rulare de 90 mm. Banda de rulare este confectionata din polipropilena moale, asigurând o bună aderență și durabilitate. Capacitatea de sarcină statica a acestei roți este de 1600 kg, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: la 6 km/h suportă 640 kg, iar la 4 km/h suportă 800 kg. Corpul roții este confectionat dintr-un material nedefinit, iar dimensiunile și capacitățile de sarcină o fac potrivita pentru aplicații industriale și comerciale diverse.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
RK.ETP085x90-Ø47x14
EAN
4031582329001
Număr material S4
190800581
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
640 kg
Capacitate de încărcare statică
1600 kg
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,16 kg
Nume produs
Novatech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Nedefinit
Material al benzii de rulare
Polipropilenă , moale
Diametru Rulment cu bile
47 mm
Lățime Rulment cu bile
14 mm
Benză de rulare
90 mm
Diametru
85 mm
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure