Roată 82 mm
Novatech
EAN:
4031582369540
Numărul produsului:
RK.ETP082x68-Ø47x12
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Alunecare lină
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu roti pivotante, caracterizata prin diametrul de 82 m...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport cu roti pivotante, caracterizata prin diametrul de 82 mm si o banda de rulare cu latimea de 68 mm confectionata din polipropilena moala. Aceasta roata suporta o capacitate de incarcare statica de 1400 kg si o capacitate de incarcare dinamica de 700 kg la o viteza de deplasare de 3 km/h, fiind astfel potrivita pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate structurala.
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
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure