Rola fixă 50 mm
Agila
EAN:
4031582356397
Numărul produsului:
2478YGO050P41
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola fixă Agila este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricat...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Agila este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale. Roata este construită din polipropilenă, conductiv electric, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, care garantează proprietăți antistatice și aderență optimă. Rulmentul simplu asigură funcționarea lină și fiabilă a rotii. Roata are un diametru de 50 mm, iar înălțimea totală a rolei este de 69 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații de transport și manevră.