Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în mediile de lucru exigente. Roata, cu diametrul de 160 mm, este construită din poliuretan turnat și este dotată cu rulment cu bile de precizie, garantând o rotație lină și fiabilă pe termen lung. Corpul roții este realizat din aluminiu, material ușor și rezistent la coroziune, care contribuie la reducerea greutății totale fără compromiterea integrității structurale. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1100 kg, permițând manipularea sarcinilor grele în condiții staționare. Pentru operațiuni dinamice, rola suportă 440 kg la o viteză de 6 km/h și 550 kg la o viteză de 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de cerințele aplicației. Rola Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general, fiind o alegere fiabilă pentru operațiuni industriale complexe.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
4688ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337556
Număr material S4
990838075
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Lățime totală
117 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
550 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
440 kg
Capacitate de încărcare statică
1100 kg
Înălțime totală
200 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
2,45 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
117 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri trafic A (RAL7042)
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale exigente. Sistemul de pivotare este realizat cu două curse cu mingi, disponibile în versiune rezistentă sau inoxidabilă, garantând o rotație fluidă și fiabilă. Roata are un diametru de 160 mm și este construită din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind montată pe un rulment cu bile de precizie care asigură o funcționare liniștită și eficientă. Corpul roții este din aluminiu, ceea ce contribuie la reducerea greutății totale fără a compromite rezistența mecanică. Dimensiunea totală a rolei este de 200 mm în înălțime, permițând o integrare optimă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1100 kg, iar capacitatea dinamică variază între 440 kg la o viteză de 6 km/h și 550 kg la o viteză de 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de condițiile de utilizare. Rola Zeta este destinată aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și platforme, precum și echipamentelor de transport, fiind o soluție robustă și versatilă pentru mediile industriale de înaltă performanță.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component mobil destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rigidă a ansamblului. Carcasa integrează un lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, iar corpul său este realizat din tablă de oțel, foarte grea. Roata are un diametru de 160 mm și utilizează un rulment cu bile de precizie pentru o rotație lină. Banda de rulare este din poliuretan turnat, iar corpul roții este din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, iar capacitatea dinamică este de 440 kg la o viteză de 6 km/h, respectiv 550 kg la o viteză de 4 km/h.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Roata pivotantă Rolă cu Blocare totală Zeta este un produs destinat transportului sarcinilor grele în mediile industriale. Fixarea se realizează printr-o placă dreptunghiulară, care asigură un montaj stabil și o transmitere uniformă a sarcinii către structura echipamentului. Carcasa este din tablă de oțel, foarte grea, și integrează un lagăr de pivotare cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are diametrul de 160 mm, dispune de un rulment cu bile de precizie, banda de rulare este din poliuretan turnat, iar corpul roții este din aluminiu. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, iar cea dinamică este de 440 kg la 6 km/h și 550 kg la 4 km/h. Aplicațiile includ industria aerospațială, echipamentele de aeroport, producătorii auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentele de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Roată pivotantă Rolă cu Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este un produs cu construcție robustă, destinat sarcinilor grele. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, foarte grea, și include un lagăr pivotant cu Dublă curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil. Roata are diametrul de 160 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din Poliuretan, Turnată, iar corpul roții din Aluminiu. Înălțimea totală este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, iar cea dinamică este de 440 kg la 6 km/h și 550 kg la 4 km/h. Aplicațiile includ industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, precum și echipamente de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse este o rolă pivotantă cu blocare totală și blocare direcțională cu arc. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, pentru fixarea stabilă a ansamblului. Carcasa include un rulment pivotant cu dublă cursă cu bile, rezistent sau inoxidabil, și este realizată din tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 160 mm, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie, banda de rulare din poliuretan turnat și corp din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Sarcina statică admisibilă este de 1100 kg, iar sarcina dinamică este de 440 kg la viteza de 6 km/h și de 550 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, căruciorelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg