Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 160 mm
Zeta reverse
Număr comandă:
990860900
EAN:
4031582398410
Numărul produsului:
468BITP160P63 soft cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Zeta reverse este o rolă pivotantă cu blocare totală și blocare direcțională cu arc. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară,...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Zeta reverse este o rolă pivotantă cu blocare totală și blocare direcțională cu arc. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară, pentru fixarea stabilă a ansamblului. Carcasa include un rulment pivotant cu dublă cursă cu bile, rezistent sau inoxidabil, și este realizată din tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 160 mm, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie, banda de rulare din poliuretan turnat și corp din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Sarcina statică admisibilă este de 1100 kg, iar sarcina dinamică este de 440 kg la viteza de 6 km/h și de 550 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, căruciorelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
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
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Aliniere automată
Când este ridicată, roata se aliniază automat în direcția de mers