Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 160 mm
Zeta reverse
Număr comandă:
990860897
EAN:
4031582398380
Numărul produsului:
468SITP160P63 soft cv
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Carcasă solidă
Roată pivotantă Rolă cu Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este un produs cu construcție robustă, destinat sarcinilor grel...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roată pivotantă Rolă cu Blocare direcțională cu arc Zeta reverse este un produs cu construcție robustă, destinat sarcinilor grele. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară. Carcasa este realizată din Tablă de oțel, foarte grea, și include un lagăr pivotant cu Dublă curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil. Roata are diametrul de 160 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, banda de rulare fiind din Poliuretan, Turnată, iar corpul roții din Aluminiu. Înălțimea totală este de 200 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, iar cea dinamică este de 440 kg la 6 km/h și 550 kg la 4 km/h. Aplicațiile includ industria aerospațială și echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, precum și echipamente de transport.
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
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Aliniere automată
Când este ridicată, roata se aliniază automat în direcția de mers