Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial robustă, echipată cu o placă dreptunghiulară de montare care asigură o fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, oferind rezistență excepțională și durabilitate în mediile de lucru exigente. Roata cu diametrul de 125 mm este construită cu un corp din aluminiu ușor și eficient, prevăzut cu un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și fiabilă. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, asigură o aderență optimă și o protecție superioară a suprafețelor de contact. Înălțimea totală a rolei este de 164 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu sarcini grele și continue. Din punct de vedere dinamic, rola suportă o capacitate de 240 kg la o viteză de 6 km/h sau 300 kg la o viteză de 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de cerințele specifice ale operațiunilor. Rola Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general, fiind o alegere fiabilă pentru aplicații industriale diverse și pretențioase.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
4688IFP125P63
EAN
4031582366068
Număr material S4
990837723
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Lățime totală
117 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
240 kg
Capacitate de încărcare statică
600 kg
Înălțime totală
164 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,8 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
117 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
67 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri / fără marcaj
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este un component industrial destinat sistemelor de rulare și transport, proiectat pentru aplicații solicitative. Fitingul este de tip Placă dreptunghiulară, asigurând fixarea rigidă a rolei pe structura echipamentului și transmiterea uniformă a sarcinilor. Carcasa rolei are un lagăr pivotant cu Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil, care permite rotirea precisă și stabilă, iar materialul carcasei este Tablă de oțel, foarte grea, oferind robustețe mare în exploatare. Roata are un diametru de 125 mm și este echipată cu Rulment cu bile de precizie, pentru o rulare lină și cu frecare redusă. Banda de rulare este realizată din Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, iar corpul roții este din Aluminiu, combinând greutatea redusă cu rezistența mecanică. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar capacitatea dinamică este de 240 kg la 6 km/h și 300 kg la 4 km/h. Produsul este potrivit pentru industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, precum și echipamente de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Roata pivotantă Zeta, de tip Rolă cu Blocare totală, este o soluție robustă destinată aplicațiilor industriale exigente, cu utilizare în industria aerospațială și în echipamentele de aeroport, la producătorii auto OEM, în cărucioarele de producție și de platformă, precum și în echipamentele de transport. Fixarea este realizată printr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă și fiabilă a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa este confecționată din tablă de oțel, foarte grea, oferind rigiditate și protecție mecanică ridicată, iar lagărul de pivotare este un sistem cu două curse cu bile, rezistent sau inoxidabil, care permite rotirea precisă și fluentă a ansamblului. Roata are un diametru de 125 mm și este prevăzută cu un rulment cu bile de precizie, cu corpul din aluminiu, care reduce masa ansamblului, iar banda de rulare este o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, pentru o rulare silențioasă și o aderență optimă. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm, valoare relevantă pentru integrarea în spațiul disponibil al echipamentului. Capacitatea statică de încărcare este de 600 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 240 kg la viteza de 6 km/h și de 300 kg la viteza de 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare direcțională cu arc 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

Roata pivotantă Zeta reverse este o Roată pivotantă Rolă cu Blocare direcțională cu arc, destinată sarcinilor industriale. Fitingul este o Placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă pe structura echipamentului. Carcasa include Două curse cu bile, Rezistent sau Inoxidabil, și este realizată din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 125 mm, este echipată cu Rulment cu bile de precizie și are Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, iar corpul este din Aluminiu. Înălțimea totală este de 164 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar cea dinamică este de 240 kg la 6 km/h și de 300 kg la 4 km/h. Domeniile de utilizare includ industria aerospațială, echipamentele de aeroport, producătorii auto OEM, căruciorele de producție și de platformă și echipamentele de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

Rola pivotantă Zeta reverse, de tipul Rolă pivotantă cu Blocare totală și Blocare direcțională cu arc, este un component destinat sistemelor de rulare cu sarcini mari și cerințe ridicate de manevrabilitate. Sistemul de fixare este realizat dintr-o placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă și uniformă a ansamblului pe structura echipamentului. Carcasa are o construcție din tablă de oțel, foarte grea, iar sistemul de pivotare este prevăzut cu o dublă cursă cu mingi, rezistentă sau inoxidabilă, pentru o rotire fluidă și precisă. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, reducând frecarea și asigurând o rulare silențioasă. Banda de rulare este realizată dintr-un material elastic, fără marcaj, vulcanizat, iar corpul roții este din aluminiu, combinând rezistența cu greutatea redusă. Înălțimea totală a ansamblului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar sarcina dinamică admisă este de 240 kg la viteza de 6 km/h și de 300 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, căruciorelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg