Rola fixă 150 mm
Agila
EAN:
4031582302431
Numărul produsului:
2478UAP150P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale. Roata are corpul realizat din poliamidă, iar banda de rulare este din poliuretan injectat, combinație care garantează o rulare lină și rezistența la uzură. Sistemul de rulare utilizează rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și durată de viață extinsă. Roata are un diametru de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații de transport și manevră.