Rola fixă 100 mm
Alpha
Număr comandă:
990004019
EAN:
4031582306958
Numărul produsului:
3478UFR100P62 tyre-5015
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din tablă de oțel...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha este o soluție de transport robust, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și o carcasă din tablă de oțel grea care asigură durabilitate și stabilitate în aplicații industriale diverse. Roata, cu diametrul de 100 mm, este construită din poliamidă și dispune de un rulment cu role, fiind acoperită cu o anvelopă elastică fără marcaj, vulcanizată, care oferă aderență și amortizare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei Alpha este de 320 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, caracteristici care o recomandă pentru aplicații exigente. Această rola fixă este destinată unei game largi de utilizări, inclusiv producția auto OEM, căruciorele de catering și sistemele de livrare a meselor, construcțiile de containere, sistemele electronice și tehnologia pentru camere curate, tehnologia de stingere a incendiilor și protecția împotriva incendiilor, construcțiile de mașini, sistemele logistice poștale, căruciorele de producție și de platformă, cuștile rulante, dulapurile pentru scule, echipamentele de transport, echipamentele de eliminare a deșeurilor și băncile de lucru.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor