Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Integral twin
EAN:
4031582341713
Numărul produsului:
2944USX100R26-28S45 4xM8
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de pro...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Premiul german pentru Design
Premiul german pentru Design
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă