Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate redusă de 0,06 kg, ceea ce o face ideală pentru aplicații unde controlul greutății totale este esențial. Materialele utilizate asigură durabilitatea necesară pentru utilizarea industrială intensivă, menținând în același timp caracteristicile de rezistență mecanică.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift
EAN
4031582322101
Număr material S4
199004941
Atribute principale
Tip
Accesoriu
Greutate totală
0,06 kg
Nume produs
Manetă de schimbare
Conductiv electric
Inoxidabil
special-features-image
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene