Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
2940USX125R05-28
EAN
4031582341379
Atributele de bază
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare statică
250 kg
Înălțime totală
150 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
1,24 kg
Nume produs
Integral twin
Standard
similar EN12531 – Castori pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
45 mm
Furca
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Interferență pivotantă
200 mm
Offset
37,5 mm
Raza de pivotare
100 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
40 Malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Benză de rulare
12 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Set de mâner
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Premiul german pentru Design

Premiul german pentru Design

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Buc­șă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă de tip pătrat, care permite o montare precisă și stabilă pe structurile existente. Diametrul șurubului de fixare este de 28 mm, dimensiune standard care garantează compatibilitatea cu majoritatea sistemelor de roți pivotante. Greutatea redusă de 0,05 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și de instalat, fără a afecta performanța globală a sistemului. Materialele utilizate sunt selectate pentru a oferi rezistență la uzură și o durată lungă de viață în condiții de utilizare intensă.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Buc­șă este un accesoriu destinat roților pivotante, conceput pentru a asigura o conexiune sigură și durabilă. Acest accesoriu este echipat cu o bucșă de tip pătrat, care permite montarea precisă pe structurile de susținere. Diametrul șurubului de fixare este de 28 mm, asigurând compatibilitate cu sistemele standard de roți pivotante. Greutatea redusă de 0,04 kg face ca acest accesoriu să fie ușor de manipulat și de instalat, fără a compromite rezistența mecanică. Buc­șa este fabricată conform standardelor tehnice pentru accesorii de roți pivotante, garantând fiabilitate și performanță în aplicații industriale și comerciale.