Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Elastech este o roată pentru cărucior cu diametru de 125 mm, dotată cu o anvelopă elastică, fără marcaj, antistatică și vulcanizată, cu lățimea benzii de rulare de 40 mm. Corpul roții este fabricat din poliamidă conductivă electric, asigurând proprietăți de disipare a sarcinii electrostatice, iar rulmentul cu bile de precizie garantează o funcționare lină și durabilă. Roata suportă o capacitate de sarcină statică de 320 kg și o capacitate de sarcină dinamică de 160 kg la o viteză de 4 km/h, fiind potrivită pentru aplicații diverse, inclusiv sisteme AMR, sisteme navete automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și platformă, cărucioare profesionale de curățenie, cuști rulante, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de transport și băncile de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
Număr material S4
190010808
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
160 kg
Capacitate de încărcare statică
320 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,65 kg
Nume produs
Elastech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
64 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, antistatică, vulcanizată
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice