Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Elastech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din aluminiu cu diametrul de 100 mm si lungimea butucului de 45,5 mm. Banda de rulare are o latime de 35 mm si este confectionata din material Umezire, Rezistent la caldura, oferind performante superioare in medii cu temperaturi ridicate. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila fara necesitatea lubrifiantului. Orificiul axei are un diametru de 8 mm, permitând montarea pe sisteme standard de castoare. Capacitatea de incarcare statica este de 160 kg, iar capacitatea dinamica atinge 80 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face ideala pentru aplicatii industriale care necesita mobilitate controlata si stabilitate in conditii de temperatura extrema.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
EAN
4031582347203
Număr material S4
199033962
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Interval de temperatură (maxim)
250 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
0,54 kg
Nume produs
Elastech heat
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
75 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Umezire, Rezistent la căldură
Diametrul găurii Axă
8 mm
Lungime butuc
45,5 mm
Benză de rulare
35 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
35 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Bucșă rulment uscată
Roată
Metalic
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme