Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din materiale sintetice termoplastice rezistente la caldura, cu un diametru de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Lungimea butucului este de 31,8 mm, iar orificiul axei are un diametru de 8 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat si banda de rulare identica cu corpul rotii. Capacitatea de incarcare statica este de 100 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 50 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si rezistenta termica.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
WOG 075x25 HL31,8 black
EAN
4031582382891
Număr material S4
199039564
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Interval de temperatură (maxim)
134 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,08 kg
Nume produs
Duratech heat
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
80 Pe malul D
Material pentru corp
Materiale sintetice termoplastice, Rezistent la căldură
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
8 mm
Lungime butuc
31,8 mm
Benză de rulare
25 mm
Diametru
75 mm
Lățimea corpului
25 mm
Lagăr
Bucșă rulment uscată
Roată
Negru
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme