Roată 100 mm
Duratech heat
Număr comandă:
199035370
EAN:
4031582347227
Numărul produsului:
BOG 100x35 HL45,5 asm.
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rezistență constantă la căldură
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din termoset plastic rezistent la caldura, cu un di...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din termoset plastic rezistent la caldura, cu un diametru de 100 mm si o banda de rulare cu latimea de 35 mm, identica cu corpul rotii. Butucul rotii prezinta o lungime de 45,5 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8 mm. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si fara intretinere. Capacitatea de incarcare statica este de 250 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica este de 125 kg la o viteza de 4 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme