Roată 75 mm
Duratech heat
Număr comandă:
199039930
EAN:
4031582382884
Numărul produsului:
WOG 075x25 HL27 black
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Rezistență constantă la căldură
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din materiale sintetice termoplastice rezistente la...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata Duratech heat este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din materiale sintetice termoplastice rezistente la caldura, cu diametrul de 75 mm si o latime a benzii de rulare de 25 mm. Butucul roatii prezinta o lungime de 27 mm, iar orificiul axului are un diametru de 8 mm. Banda de rulare este confectionata din acelasi material ca si corpul roatii. Roata este echipata cu o bucsa rulment uscat, asigurând o functionare fiabila si eficienta. Capacitatea de incarcare statica este de 100 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica este de 50 kg la o viteza de 3 km/h, ceea ce o face potrivita pentru aplicatii industriale cu cerinte moderate de mobilitate si stabilitate.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme