Roată 125 mm
Elastech
EAN:
4031582508383
Numărul produsului:
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Alunecare lină
Roata Elastech este o roată destinată utilizării pe roscii de transport, cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Roata Elastech este o roată destinată utilizării pe roscii de transport, cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Banda de rulare este confecționată din polipropilenă moale, asigurând o bună aderență și durabilitate în aplicații diverse. Capacitatea de încărcare statică a acestei roți este de 320 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 160 kg la o viteză de 4 km/h, ceea ce o face potrivită pentru transportul de sarcini medii în medii industriale și comerciale.
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
Alunecare lină
Suprafață de alunecare din polipropilenă pentru podele moi și suprafață din teflon pentru podele dure
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Pedală ergonomică
Pedală XL ușor accesibilă și extra-lungă pentru blocare direcțională manuală