Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională și stabilitate în timpul utilizării. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții pentru o uzură uniformă și o performanță optimă. Rulmentul simplu cu tub spacer oferă o rotație lină și durabilă, reducând fricțiunea și prelungind durata de viață a componentei. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse structuri de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, asigurând stabilitate și rezistență în condiții de utilizare normală, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, garantând performanța în aplicații cu mișcare continuă. Rola pivotantă Stylea este ideală pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru diverse necesități de mobilitate și poziționare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335699
Număr material S4
990078108
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână intermitentă
Lățime totală
43 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
68 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,13 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN 12529 – Role pentru scaune de birou
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
27 mm
Interferență pivotantă
106 mm
Offset
25 mm
Raza de pivotare
53 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
65 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Negru grafit (RAL9011)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Rola pivotantă Stylea este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă, material rezistent și ușor, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă, identică cu materialul corpului, asigurând coerență structurală și durabilitate. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 50 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru mobilier cu cerințe moderate de mobilitate. Rola pivotantă Stylea este ideală pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție fiabilă și eficientă pentru aplicații care necesită mobilitate controlată și stabilitate.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg