Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990075214
EAN:
4031582341959
Numărul produsului:
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Lumina este o rolă cu frână intermitentă, concepută pentru mobilier și scaune cu sarcini ușoare până la medii, av...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă Lumina este o rolă cu frână intermitentă, concepută pentru mobilier și scaune cu sarcini ușoare până la medii, având aplicații în noptiere, mobilier, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Fixarea se realizează printr-o tijă cu inel de prindere, cu colier, care asigură montarea sigură a rolei în componenta de susținere a produsului. Carcasa este realizată din polipropilenă și are rolul de a susține rulmentul cu tub spacer, pe care se rotește roata, asigurând o mișcare pivotantă fluentă a ansamblului, prin intermediul tijei pivotante. Roata are un diametru de 50 mm și este prevăzută cu un rulment simplu cu tub spacer, bandajul fiind realizat din cauciuc termoplastic conductiv electric, iar corpul roții din polipropilenă conductivă electric. Înălțimea totală a rolei este de 61 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar cea dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat