Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă conductivă electric, iar sistemul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă pe 360 de grade. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din cauciuc termoplastic conductiv electric, montat pe un rulment simplu cu tub spacer care garantează o funcționare liniștită și durabilă. Înălțimea totală a rolei este de 61 mm, oferind o dimensiune compactă potrivită pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru utilizări în condiții de mobilitate moderată. Rola pivotantă Lumina este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție versatilă și fiabilă pentru echipamentele care necesită mobilitate controlată și conductivitate electrică.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582341645
Număr material S4
990078288
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
61 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,11 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN 12529 – Role pentru scaune de birou
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
38 mm
Interferență pivotantă
104 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
52 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Negru grafit (RAL9011)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

Rola pivotantă cu Frână intermitentă Lumina este o soluție de mobilitate precisă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este realizată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care asigură o rotație fluidă și controlată. Roata, cu diametrul de 50 mm, este construită din cauciuc termoplastic conductiv electric, montat pe un corp din polipropilență conductiv electric, garantând atât durabilitate cât și proprietăți electrostatice necesare. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o funcționare liniștită și o longevitate ridicată. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații. Capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, unde stabilitate și control sunt esențiale.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg