Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina
EAN:
4031582341423
Numărul produsului:
A523YOI050B10-11x20 DOM45
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, destinată mobilierului. Fixarea se realizează printr-o tijă cu inel de prind...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, destinată mobilierului. Fixarea se realizează printr-o tijă cu inel de prindere, cu colier. Carcasa include o tijă pivotantă din polipropilenă, care permite rotirea rolei în jurul axei verticale. Roata are diametrul de 50 mm și este montată pe un rulment simplu cu tub Spacer. Banda de rulare este din același material ca și corpul roții, polipropilenă conductivă electric. Structura este alcătuită din componente de bază, fiecare cu un rol distinct în funcționarea produsului. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, iar diametrul roții este de 50 mm. Capacitatea nominală de încărcare nu este specificată în datele furnizate și trebuie confirmată în documentația producătorului. Aplicațiile recomandate includ noptiere, mobilier, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat