Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990071380
EAN:
4031582341232
Numărul produsului:
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carca...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență conductivă din punct de vedere electric, cu o bandă de rulare identică cu corpul roții. Rulmentul utilizat este un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o rotație liniștită și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 55 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face acest produs ideal pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou. Această rolă combină durabilitatea și funcționalitatea, fiind potrivită pentru aplicații care necesită mobilitate controlată și frânare intermitentă.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in