Rola pivotantă 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990074954
EAN:
4031582340891
Numărul produsului:
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă, iar mecanismul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă pe 360 de grade. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilenă conductivă din punct de vedere electric, identică cu materialul corpului roții pentru o durabilitate uniformă. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o funcționare liniștită și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a produsului este de 56 mm, dimensiune optimizată pentru aplicații în mobilier compact. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru mobilier care necesită mobilitate controlată. Rola pivotantă Lumina este recomandată pentru utilizare în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție fiabilă și eficientă pentru aplicații care necesită mișcare ușoară și stabilitate.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in