Rola pivotantă cu Frână intermitentă 65 mm
Stylea
Număr comandă:
990079444
EAN:
4031582343588
Numărul produsului:
5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carca...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Stylea este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care asigură mobilitate omnidirecțională și stabilitate în timpul utilizării. Roata are un diametru de 65 mm și este construită din poliamidă conductivă electric, material identic cu banda de rulare, ceea ce garantează uniformitate și performanță durabilă. Rulmentul este de tip simplu cu tub spacer, asigurând o rotație fluidă și o durată de viață extinsă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de sarcină statică este de 100 kg, permițând utilizarea în condiții de încărcare constantă, în timp ce capacitatea de sarcină dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând performanță fiabilă în deplasări regulate. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, oferind soluții versatile pentru diverse necesități de mobilitate și funcționalitate în medii profesionale și rezidențiale.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in