Rola pivotantă cu Frână intermitentă 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990075213
EAN:
4031582341249
Numărul produsului:
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Lumina este o rolă cu frână intermitentă, proiectată pentru mobilier și echipamente cu mobilitate ușoară, precum ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă Lumina este o rolă cu frână intermitentă, proiectată pentru mobilier și echipamente cu mobilitate ușoară, precum noptierele, mobilierul, mobilierul media, mobilierul de birou și scaunele de birou. Fixarea se realizează printr-o tijă cu inel de prindere, prevăzută cu colier, care asigură montarea sigură și stabilă a rolei în componenta de susținere a produsului. Carcasa este realizată din polipropilenă și include o tijă pivotantă, care permite rotirea completă a rolei în jurul axei verticale, asigurând manevrabilitatea în orice direcție. Roata are un diametru de 50 mm și este montată pe un rulment simplu cu tub spacer, ce reduce frecarea și asigură o rotire lină. Banda de rulare este realizată din același material ca și corpul rolei, adică polipropilenă, iar corpul este din polipropilenă conductivă electric, caracteristică ce contribuie la disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a rolei este de 61 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montaj. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat