Rola pivotantă 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990071196
EAN:
4031582340563
Numărul produsului:
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă, iar mecanismul de pivotare este asigurat de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilenă conductivă din punct de vedere electric, material identic cu cel al benzii de rulare, ceea ce garantează uniformitate și durabilitate. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și eficientă a roții. Înălțimea totală a produsului este de 61 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse aplicații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care definesc performanța în condiții de utilizare reale. Rola pivotantă Lumina este ideală pentru aplicații în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou, oferind o soluție fiabilă și eficientă pentru mobilitatea pieselor de mobilier în diverse medii de lucru și rezidențiale.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in