Rola pivotantă cu Frână intermitentă 65 mm
Stylea
Număr comandă:
990075210
EAN:
4031582311006
Numărul produsului:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/7016
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă cu frână intermitentă Stylea este un component mobil destinat sistemelor de rulare pentru mobilier, conceput pent...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă cu frână intermitentă Stylea este un component mobil destinat sistemelor de rulare pentru mobilier, conceput pentru a asigura mobilitate precisă și stabilitate controlată. Fixarea se realizează printr-o tijă cu inel de prindere, prevăzută cu colier, care permite montarea sigură a rolei în structura piesei de mobilier. Carcasa este realizată din poliamidă, având rolul de a susține rotirea de tip tijă pivotantă, care asigură orientarea liberă a rolei în plan orizontal. Roata are un diametru de 65 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer, care reduce frecarea și asigură o rotire uniformă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic, iar corpul roții este din poliamidă, combinație care oferă o bună rezistență la uzură și o funcționare silențioasă. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat utilizării la noptiere, mobilier, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou.
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
Previne mișcarea neintenționată
Blocare a roților pentru operare manuală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat