Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Lumina este o rolă pivotantă cu frână intermitentă, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru montare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă, material rezistent și ușor, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă a rolei în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, care oferă aderență bună și durabilitate pe diverse suprafețe. Corpul roții este din polipropilenă, iar rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a produsului este de 54 mm, dimensiune compactă care o face ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o recomandă pentru utilizări în medii cu cerințe moderate de mobilitate. Lumina este destinată unei game largi de aplicații, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou, fiind o soluție versatilă și fiabilă pentru echipamentele care necesită mobilitate controlată.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
EAN
4031582317527
Număr material S4
990071611
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână intermitentă
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
54 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,1 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN 12529 – Role pentru scaune de birou
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametrul găurii Șurub
1 mm
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
0 mm
Interferență pivotantă
104 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
52 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Gri trafic A (RAL7042)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 50 mm
Lumina
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

Lumina este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor în mobilier, noptiere, mobilier media și mobilier de birou, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă, material rezistent și ușor, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile, asigurând mobilitate optimă. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență pentru corp, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență și durabilitate. Roata este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 54 mm, dimensiune compactă care se integrează ușor în structurile de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru mobilier cu cerințe moderate de suport și mobilitate. Această configurație tehnică asigură performanță fiabilă și durabilitate pe termen lung în aplicații de mobilier standard.

50 mm
54 mm
40 kg
50 mm
54 mm
40 kg