Rola pivotantă 50 mm
Lumina
Număr comandă:
990071606
EAN:
4031582317466
Numărul produsului:
AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Lumina este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor în mobilier, noptiere, mobilier media și mobilier de birou, echipată cu o ti...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Lumina este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor în mobilier, noptiere, mobilier media și mobilier de birou, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilenă, material rezistent și ușor, și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă în toate direcțiile, asigurând mobilitate optimă. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență pentru corp, cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic care oferă aderență și durabilitate. Roata este echipată cu un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o rotație lină și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 54 mm, dimensiune compactă care se integrează ușor în structurile de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă adecvată pentru mobilier cu cerințe moderate de suport și mobilitate. Această configurație tehnică asigură performanță fiabilă și durabilitate pe termen lung în aplicații de mobilier standard.
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in