Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Stylea, de tip rolă pivotantă cu frână intermitentă, este un component destinat sistemelor de mobilier și reprezintă o soluție fiabilă pentru deplasarea controlată a mobilierului. Fitingul este de tip tijă cu inel de prindere, prevăzut cu colier, care asigură fixarea sigură a rolei în structura produsului. Carcasa este realizată din poliamidă și are o tijă pivotantă, ceea ce permite rotirea liberă a rolei în jurul axei verticale și manevrarea ușoară în orice direcție. Roata are un diametru de 65 mm și este echipată cu un rulment simplu cu tub Spacer, bandajul fiind din cauciuc termoplastic conductiv electric, iar corpul roții din poliamidă conductivă electric, pentru disiparea sarcinilor electrostatice. Înălțimea totală a produsului este de 68 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 100 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este recomandat pentru noptiere, mobilier, mobilier media, mobilier de birou și scaune de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582341140
Număr material S4
990078572
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă cu Frână intermitentă
Lățime totală
43 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
50 kg
Capacitate de încărcare statică
100 kg
Înălțime totală
68 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,12 kg
Nume produs
Stylea
Standard
EN 12529 – Role pentru scaune de birou
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Materialul de construcție
Poliamidă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
23 mm
Interferență pivotantă
106 mm
Offset
25 mm
Raza de pivotare
53 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
65 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Negru grafit (RAL9011)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in
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
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă 65 mm
Stylea
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Rola pivotantă Stylea este echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier, care asigură o fixare sigură și stabilă în aplicații diverse. Carcasa este realizată din poliamidă și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă și controlată a rolei. Roata are un diametru de 65 mm și este construită cu un rulment simplu cu tub spacer, care garantează o funcționare lină și durabilă. Banda de rulare este confecționată din cauciuc termoplastic conductiv electric, iar corpul roții este din poliamidă conductivă electric, ceea ce face această rolă ideală pentru mediile în care controlul electrostatic este esențial. Înălțimea totală a rolei este de 68 mm, dimensiune care o face compatibilă cu diverse sisteme de mobilier. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 100 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care o recomandă pentru utilizări în noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou. Această configurație tehnică asigură performanță fiabilă și longevitate în aplicații comerciale și rezidențiale.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg